Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1538911
Codice componente
|
---|
1538911 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.27 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì |
Loading...
Numero di pin | 4 |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P, il codice articolo è il seguente: 1538911.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1538911.
Configura
Proprietà di base
CN1
Lunghezza(m)
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore cavo
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Merci industriali
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1403963 |
1403967 |
1403989 |
1538940 |
1539305 |
1546550 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 € | 7 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | ||||
36.65 € | 5 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 24 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | + LED | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | ||||
61.50 € | 3 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 – +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PP | - | ||||
22.35 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | |||
15.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 48 | - | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | |||
184.87 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 24 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.05 | 0.34 | - | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Arancione | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì |