Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1456970 |
1456983 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.60 € | 8 | 75 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | - | - | |||
37.60 € | 5 | 75 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grigio | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | - | - |
Loading...
Numero di pin | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
CN2
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Valore nominale IP
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Merci industriali
CN1
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Colore cavo
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali