Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1415554
Codice componente
|
---|
1415554 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 16 | 30 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - |
Loading...
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- 3.0-PVC, il codice articolo è il seguente: 1415554.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415554.
Configura
Proprietà di base
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Merci industriali
CN1
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1404407 |
1415551 |
1693526 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05 € | 14 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 250 | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | |||
12.05 € | 16 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | |||
13.05 € | 14 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.26 | 0.34 | - | 250 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PVC | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì |