Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1403254
Codice componente
|
---|
1403254 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 14 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 4 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- 5.0-PVC, il codice articolo è il seguente: 1403254.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1403254.
Configura
Proprietà di base
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Valore nominale IP
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Merci industriali
CN1
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1403252 |
1404961 |
1501566 |
1515811 |
1526282 |
1527728 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 14 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 4 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | |||
22.30 € | 9 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 4 | 24 | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | + LED | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | |||
13.75 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.26 | 0.34 | - | 3 | 250 | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PVC | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PVC | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PVC | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PVC | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì |