Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1574580 |
1574603 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.10 € | 6 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | connettore femmina, dritto | 0.3 | - | - | -40–80 | 48 | IP65 | M8 | A | - | - | - | CuSn | PUR | Ni/Au | Con schermatura | Cavo per sensore/attuatore | - | |||
41.20 € | 5 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | connettore femmina, dritto | - | - | - | -40–80 | 48 | IP65 | M8 | A | - | - | - | CuSn | PUR | Ni/Au | Con schermatura | Cavo per sensore/attuatore | - |
Loading...
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
CN1
CN2
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Materiale contatto
Materiale guaina
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali