Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- -10.0-28X (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1454176

Codice componente
1454176
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

82.25 €

3 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore femmina, dritto Diametro cavo(mm) 4.7
Diametro esterno(mm) 1.60 Sezione connettore (max)(mm²) 0.5 Gamma temperatura(°C) Posa fissa -40 – +80
Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 250
Valore nominale IP IP65/IP68/IP69K Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A
Colore cavo Nero Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale guaina PE-X Con tenuta A vite
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore ritardante di fiamma Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- -10.0-28X, il codice articolo è il seguente: 1454176.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1454176.

Supporto tecnico