Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424114
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore femmina, dritto | Diametro esterno(mm) | 2.40 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 1.50 | Gamma temperatura(°C) | -25 - +85 | Numero di pin | 4 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 63 | Valore nominale IP | IP67 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | T | Colore cavo | Nero |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Materiale guaina | PUR | Con tenuta | Speedcon | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P-FST, il codice articolo è il seguente: 1424114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424114.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali