Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424245
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, dritto | Diametro esterno(mm) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 1.50 | Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 690 | Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | S | Colore cavo | Arancione | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P-MSS, il codice articolo è il seguente: 1424245.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424245.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali