Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1442531 |
1669848 |
1669877 |
1682980 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.60 € | 9 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | - | -40–80 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | - | |||
21.60 € | 9 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 5 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10mm | installazione fissa -40 – +80 | 4 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Femmina M12, estremità dritte / libere | |||
21.60 € | 9 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 5 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10mm | installazione fissa -40 – +80 | 4 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Connettore femmina M12, estremità ad angolo / libera | |||
33.20 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 60 | - | IP65 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - |
Loading...
Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Colore cavo | Nero |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Diametro cavo(mm)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Disposizione conduttore
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Valore nominale IP
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale contatto
Materiale guaina
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo (misc.)
Attributi opzionali