Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1454040 |
1454066 |
1454121 |
1454134 |
1454147 |
1668014 |
1668027 |
1668030 |
1682566 |
1693584 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Collegamento (componenti) | Materiale guaina | Con tenuta | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 10 | 7 giorni | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | 4.7 | 1.60 | 0.5 | - | Posa fissa -40 – +80 | 4 | - | 250 | - | IP65/IP68/IP69K | Cavo con estremità aperta | PE-X | A vite | ritardante di fiamma | - | |||
47.20 € | 4 | 43 giorni | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | - | PE-X | - | - | - | |||
39.85 € | 5 | 7 giorni | connettore femmina, dritto | - | 4.7 | 1.60 | 0.5 | - | Posa fissa -40 – +80 | 4 | - | 250 | - | IP65/IP68/IP69K | Cavo con estremità aperta | PE-X | A vite | ritardante di fiamma | - | |||
55.75 € | 4 | 43 giorni | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | Cavo con estremità aperta | PE-X | - | - | - | |||
82.25 € | 3 | 43 giorni | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | Cavo con estremità aperta | PE-X | - | - | - | |||
11.60 € | 16 | 7 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | 1.5 | 4/4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10mm | Installazione fissa -40 – +80 | 3 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | Cavo con estremità aperta | PUR | - | - | Connettore maschio M12, estremità dritta / libera | |||
14.00 € | 13 | 7 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | - | 4/4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10mm | Installazione fissa -40 – +80 | 3 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | Cavo con estremità aperta | PUR | - | - | Femmina M12, estremità dritte / libere | |||
17.20 € | 11 | 7 giorni | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | - | 250 | - | IP65 | Cavo con estremità aperta | PUR | - | - | - | |||
25.20 € | 8 | 7 giorni | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | - | 250 | - | IP65 | Cavo con estremità aperta | PUR | - | - | - | |||
22.95 € | 8 | 35 giorni | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | Cavo con estremità aperta | PUR | - | - | - |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | Corrente nominale(A) | 4 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Colore cavo | Nero | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN2
Lunghezza(m)
Diametro cavo(mm)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Disposizione conduttore
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Valore nominale IP
Collegamento (componenti)
Materiale guaina
Con tenuta
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo (misc.)
Attributi opzionali