Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1521915 |
1694800 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.60 € | 9 | 7 giorni | -25–80 | 48 | M8 | Senza alogeni | |||
17.83 € | 11 | 7 giorni | -40–80 | 24 | M12 | + LED |
Loading...
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | Cavo, estremità aperta | Lunghezza(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali