Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1555606 |
1555619 |
1555729 |
1555732 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 11 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
27.50 € | 7 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
38.50 € | 5 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | Cavo per sensore/attuatore | |||
55.00 € | 4 | 43 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | Cavo per sensore/attuatore |
Loading...
CN2 | connettore maschio, dritto | Gamma temperatura(°C) | -25–80 | Numero di pin | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 250 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au |
Configura
Proprietà di base
CN1
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali