Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1522192 |
1522244 |
1522396 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Gamma temperatura (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.88 € | 10 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | -40–80 | |||
19.88 € | 10 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | -40–80 | |||
29.88 € | 7 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | -25–80 |
Loading...
CN2 | Cavo, estremità aperta | Lunghezza(m) | 1.5 | Numero di pin | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Au |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
CN1
Gamma temperatura(°C)
Attributi opzionali