Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1522202
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | Cavo, estremità aperta | Gamma temperatura(°C) | -40–80 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 6 | Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuZn |
Superficie di contatto | Au | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Cavo di segnale SAC-6P- 3.0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1522202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1522202.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali