Cavo di segnale SAC-8P-M12MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1522684
1522697
1522723
1522749
1522752
1522969
1522972
1523036
1523049
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 Lunghezza
(m)
Gamma temperatura
(°C)

38.71 €

5 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto0.6-40–80

41.28 €

5 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto1.5-40–80

37.86 €

5 43 giorni Connettore femmina, angolo retto0.3-40–80

41.28 €

5 43 giorni Connettore femmina, angolo retto1.5-40–80

45.55 €

4 7 giorni Connettore femmina, angolo retto--40–80

54.03 €

4 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto0.3-25–80

55.26 €

4 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto0.6-25–80

58.95 €

4 7 giorni Connettore femmina, angolo retto1.5-25–80

65.10 €

3 7 giorni Connettore femmina, angolo retto--25–80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN2 connettore maschio, dritto Numero di pin 8 Corrente nominale(A) 2
Tensione nominale(V AC) 30 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore cavo Nero
Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Au Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo per sensore/attuatore

Supporto tecnico