Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1419661
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Maschio, incorporato | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.20 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Numero di pin | 5 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | B | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Spina, attacco | Materiale guaina | TPE |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a filo SACC-DSI, connettore maschio, M12, codifica B, con filo in TPE litz da 0,5 m, il codice articolo è il seguente: 1419661.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419661.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali