Connettore a filo SACC-DSI, maschio M12, alimentazione T, singoli fili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1424136

Codice componente
1424136
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.33 €

9 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Maschio, incorporato Lunghezza(m) 0.5
Sezione connettore (max)(mm²) 1.50 Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 63 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica T Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Spina, attacco Materiale guaina PP Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a filo SACC-DSI, maschio M12, alimentazione T, singoli fili, il codice articolo è il seguente: 1424136.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424136.

Supporto tecnico