Connettore incassato a filo SACC-DSI, maschio, M12, con filo di litz TPE da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1419629
1419645
1419687
1419700
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Numero di pin Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)

15.52 €

12 84 giorni 1.200.3444250

16.21 €

12 84 giorni 1.200.345460

20.59 €

9 91 giorni 1.150.258230

37.49 €

5 91 giorni 1.100.14121.5030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Maschio, incorporato Lunghezza(m) 0.5
Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Spina, attacco
Materiale guaina TPE Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico