Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1436411 |
1436424 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.84 € | 13 | 33 giorni | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
21.65 € | 9 | 33 giorni | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Maschio, incorporato | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Spina, attacco |
Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Attributi opzionali