Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Maschio, incorporato | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 | Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V AC) | 60 |
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M5 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Spina, attacco |
Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Attributi opzionali