Connettore incassato SACC-E, maschio, M8, con cavo litz in PVC da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1440119

Codice componente
1440119
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.38 €

9 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Maschio, incorporato Lunghezza(m) 0.5
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 - +85 Numero di pin 5
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 30 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Spina, attacco Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore incassato SACC-E, maschio, M8, con cavo litz in PVC da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1440119.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1440119.

Supporto tecnico