Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1424232 |
1424234 |
1542664 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Codifica | Connettore standard | Materiale guaina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 7 | 33 giorni | - | - | - | 8 | 1.50 | A | Connettore per sensore | PVC | |||
20.38 € | 9 | 33 giorni | - | - | -40 - +85 | 5 | 3 | B | Connettore Bus | PUR | |||
19.96 € | 10 | 33 giorni | 1.15 | 0.14 | - | 6 | 2 | A | Connettore per sensore | TPE |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Maschio, incorporato | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Spina, attacco | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Codifica
Connettore standard
Materiale guaina
Attributi opzionali