Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1554681
Lunghezza(m) | 0.5 | Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Materiale contatto | CuZn |
Superficie di contatto | Au | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettori a innesto per installazione SACC-DSI-M12MS, con filo TPE litz da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1554681.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1554681.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali