Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1694208 |
1694473 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 8 | 43 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | Cavo per sensore/attuatore | |||
45.55 € | 4 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40–80 | Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 250 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero |
Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali