Connettore a innesto SACC-MINFR (1456297)

Connettore a innesto SACC-MINFR 1456297

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore a innesto SACC-MINFR 1456297
  • Connettore a innesto SACC-MINFR 1456297
  • Connettore a innesto SACC-MINFR 1456297
  • Connettore a innesto SACC-MINFR 1456297
  • Connettore a innesto SACC-MINFR 1456297

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1456297

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 51.20

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Corrente nominale: 9 A

Sezione connettore: 2.50 max. mm²

Numero di pin: 5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1456297

Codice componente
1456297
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin

51.20 €

4 7 giorni 92.50 max.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Tensione nominale (dettagli)(V) 300 V AC Codifica A
Collegamento (componenti) Terminale a vite Lato collegamento tipo di filettatura 7/8" Lato collegamento A (sensori/attuatori) Connettore femmina, dritto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-MINFR, il codice articolo è il seguente: 1456297.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1456297.

Tipologia prodotto

Codice componente
1456307
1521478
1521494
1521517
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin

51.20 €

4 7 giorni 92.50 max.5

34.56 €

6 7 giorni 41.50 max.3

36.97 €

5 7 giorni 91.50 max.4

41.03 €

5 7 giorni 91.50 max.5

Supporto tecnico