Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1408843 |
1408844 |
1408845 |
1408846 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | Materiale contatto | Materiale guaina | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.50 € | 7 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 690 | - | - | Nero | CuZn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
34.45 € | 6 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 690 | - | - | Nero | CuZn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
52.30 € | 4 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 690 | - | - | Nero | CuZn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
82.05 € | 3 | 9 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 690 | - | - | Nero | CuZn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore |
Loading...
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Superficie di contatto | Au |
---|
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Valore nominale IP
Codifica
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Colore cavo
Materiale contatto
Materiale guaina
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali