Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424104
Codice componente
|
---|
1424104 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | Materiale contatto | Materiale guaina | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.33 € | 5 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | -40 - +90 | 4 | 12 | 690 | - | - | Arancione | CuZn | PUR | Senza alogeni | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Loading...
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Superficie di contatto | Au |
---|
Si trova sulla pagina di Tubo di alimentazione, il codice articolo è il seguente: 1424104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424104.
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Valore nominale IP
Codifica
Lunghezza(m)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Colore cavo
Materiale contatto
Materiale guaina
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1408810 |
1408811 |
1408813 |
1424105 |
1424112 |
1424113 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | Materiale contatto | Materiale guaina | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.85 € | 3 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
98.60 € | 2 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
33.25 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuSn | PUR | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
58.20 € | 4 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | -40 - +90 | 4 | 12 | 690 | - | - | Arancione | CuZn | PUR | Senza alogeni | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
43.35 € | 5 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 1.5 | -40 - +90 | 4 | 12 | 63 | IP65 | T | Nero | CuZn | PUR | Senza alogeni | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
56.25 € | 4 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | -40 - +90 | 4 | 12 | 63 | - | - | Nero | CuZn | PUR | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore |