Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1430048 |
1430530 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.25 € | 4 | Preventivo | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | PUR | - | - | |||
45.20 € | 5 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | PUR | - | - |
Loading...
Numero di pin | 12 | Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Gamma temperatura(°C)
Colore cavo
Materiale contatto
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Valore nominale IP
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Attributi opzionali