Cavo per sensore / attuatore SAC-12P- -10,0--35T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1430158
1430190
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN2 Tipo connettore

135.45 €

2 7 giorni connettore femmina, drittoConnettore femmina, dritto

135.45 €

2 7 giorni Connettore femmina, angolo rettoConnettore femmina, angolo retto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta Diametro esterno(mm) 1 Sezione connettore (max)(mm²) 0.14
Numero di pin 12 Corrente nominale(A) 1.50 Tensione nominale(V AC) 30
Valore nominale IP IP65 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A
Colore cavo Nero Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico