Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1430776 |
1430815 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN2 | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.50 € | 4 | 7 giorni | connettore femmina, dritto | Connettore femmina, dritto | |||
60.50 € | 4 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | Lunghezza(m) | 1.5 | Diametro esterno(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 | Numero di pin | 17 | Corrente nominale(A) | 1.50 |
Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN2
Tipo connettore
Attributi opzionali