Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1538953
Codice componente
|
---|
1538953 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale guaina | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.17 | 0.25 | 3 | 4 | 24 | IP65 | M5 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - |
Loading...
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P, il codice articolo è il seguente: 1538953.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1538953.
Configura
Proprietà di base
CN1
Merci industriali
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore cavo
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1400352 |
1438794 |
1438833 |
1453384 |
1453397 |
1538885 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale guaina | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 1.17 | 0.25 | 3 | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Grigio | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | Sì | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | Sì | ||
13.75 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | Sì | |||
19.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | Sì | ||
26.77 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 1.27 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | PUR | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì |