Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1668263
Codice componente
|
---|
1668263 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.85 € | 10 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-3,0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1668263.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1668263.
Configura
Proprietà di base
CN1
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore cavo
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Merci industriali
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1400694 |
1417698 |
1434992 |
1435247 |
1435399 |
1435548 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 10 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | - | - | Sì | |||
15.15 € | 13 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 3 | 4 | 48 | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PUR | - | |||
16.40 € | 12 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | - | - | Sì | |||
16.40 € | 12 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | - | - | Sì | |||
16.40 € | 12 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | - | - | Sì | |||
16.40 € | 12 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo con estremità aperta | - | Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | - | - | Sì |