Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1508378
Codice componente
|
---|
1508378 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 1.25 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PVC | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - |
Loading...
Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P- -10,0-PVC, il codice articolo è il seguente: 1508378.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1508378.
Configura
Proprietà di base
CN1
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1403773 |
1453821 |
1506532 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.95 € | 11 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Cavo per sensore/attuatore | PVC | |||
19.20 € | 10 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -25–80 | 250 | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Cavo per sensore/attuatore | - | |||
16.95 € | 11 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -25–80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Cavo per sensore/attuatore | - |