Cavo per sensore / attuatore SAC-3P- -20,0-PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1570173

Codice componente
1570173
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.20 €

1 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore femmina, angolo retto Lunghezza(m) 20
Diametro esterno(mm) 1.27 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 3
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 250 Valore nominale IP IP65
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Colore cavo Nero
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto
Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P- -20,0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1570173.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1570173.

Supporto tecnico