Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1669686 |
1669699 |
1669754 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 10 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore maschio, dritto | - | - | |||
23.15 € | 8 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore maschio, dritto | - | - | |||
29.55 € | 7 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore maschio, dritto | - | - |
Loading...
Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Merci industriali
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Colore cavo
Collegamento (componenti)
Tipo connettore
Attributi opzionali