Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1671357
Codice componente
|
---|
1671357 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.25 € | 6 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | connettore femmina, dritto | 1.5 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - |
Loading...
Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-M12Y, il codice articolo è il seguente: 1671357.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1671357.
Configura
Proprietà di base
Collegamento (componenti)
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Merci industriali
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Colore cavo
Tipo connettore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1668975 |
1668988 |
1668991 |
1671360 |
1671373 |
1671399 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.55 € | 5 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - | |||
42.35 € | 5 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - | |||
33.71 € | 6 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 0.3 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - | |||
41.05 € | 5 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | connettore femmina, dritto | - | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - | |||
32.41 € | 6 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 0.3 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - | |||
36.25 € | 6 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 1.5 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - |