Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1671441
Codice componente
|
---|
1671441 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.15 € | 4 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.17 | 0.25 | 24 | M12, M8 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | + LED | - |
Loading...
Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-M12Y, il codice articolo è il seguente: 1671441.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1671441.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Collegamento (componenti)
Merci industriali
CN1
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Colore cavo
Tipo connettore
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1519956 |
1525924 |
1668962 |
1668975 |
1668988 |
1668991 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 0.6 | 1.52 | 0.34 | 250 | M12 | Giallo | - | Connettore femmina, angolo retto | - | Sì | ||
28.93 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.52 | 0.34 | 60 | M12 | Giallo | - | Adattatore, forma a Y | - | - | ||
34.67 € | 6 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 0.6 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - | |||
37.55 € | 5 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - | |||
42.35 € | 5 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - | |||
33.71 € | 6 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 0.3 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Nero | - | Adattatore, forma a Y | - | - |