Cavo di sistema Bus SAC-2P, connettore maschio dritto M12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1507243
1507256
1507269
1507272
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

30.70 €

6 7 giorni -

44.50 €

5 7 giorni -

67.50 €

3 7 giorni -

90.50 €

3 7 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore maschio, dritto Diametro esterno(mm) 2.55
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 – +105 Numero di pin 2
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 48 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica B Colore cavo Viola
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Connettore maschio, dritto
Materiale guaina PUR Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico