Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, dritto | Diametro esterno(mm) | 2.55 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Gamma temperatura(°C) | -40 – +105 | Numero di pin | 2 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | B | Colore cavo | Viola |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto |
Materiale guaina | PUR | Con tenuta | Speedcon | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali