Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1557316
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -40 – +105 | Numero di pin | 2 | Corrente nominale(A) | 2 |
Tensione nominale(V AC) | 250 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 SPEEDCON |
Codifica | A | Colore cavo | Nero | Connettore standard | Connettore Bus |
Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Materiale guaina | PUR | Con tenuta | Speedcon |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo di sistema Bus SAC-2P-ASIFK, connettore femmina dritto M12, il codice articolo è il seguente: 1557316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1557316.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali