Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore maschio dritto M12 SPEEDCON, codifica A, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1518258
1518261
1518274
1518287
1518290
1518313
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

44.44 €

5 7 giorni 0.3

45.40 €

5 7 giorni 0.5

47.80 €

4 7 giorni -

52.60 €

4 7 giorni -

67.00 €

3 7 giorni -

115.00 €

2 7 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 connettore femmina, dritto CN2 connettore femmina, dritto Diametro esterno(mm) 1.95
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 – +105 Numero di pin 5
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Colore cavo Viola
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale guaina PUR
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico