Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore maschio dritto M12, codifica A, connettore femmina dritto M12, codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1507528
1507531
1507544
1507557
1507560
1507573
1507586
1514100
1514320
1514333
1514472
1518575
1534795
1539512
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Tensione nominale
(V AC)

44.44 €

5 7 giorni 0.348

45.40 €

5 7 giorni 0.548

47.80 €

4 7 giorni -48

52.60 €

4 7 giorni -48

67.00 €

3 7 giorni -48

91.00 €

2 7 giorni -48

115.00 €

2 7 giorni 1548

47.68 €

1 Disponibile 7 giorni -60

60.69 €

1 Disponibile 7 giorni 660

69.37 €

1 Disponibile 7 giorni 860

52.03 €

1 Disponibile 7 giorni 460

65.03 €

1 Disponibile 7 giorni 760

46.60 €

1 Disponibile 22 giorni 2.560

42.27 €

1 Disponibile 7 giorni 1.560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 connettore femmina, dritto CN2 connettore femmina, dritto Diametro esterno(mm) 1.95
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 – +105 Numero di pin 5
Corrente nominale(A) 4 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica A Colore cavo Viola Connettore standard Connettore Bus
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale guaina PUR Con tenuta A vite
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico