Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1517916
1517932
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.70 €

6 7 giorni

77.50 €

3 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore femmina, dritto Sezione connettore (max)(mm²) 0.22
Gamma temperatura(°C) -40 – +105 Numero di pin 5 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica B Colore cavo Viola Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale guaina PUR
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico