Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12, codifica A, connettore maschio dritto M12, codifica A e connettore femmina dritto M12, codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1514579

Codice componente
1514579
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.35 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 connettore femmina, dritto CN2 connettore maschio, dritto Lunghezza(m) 0.5
Diametro esterno(mm) 1.95 Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 – +105
Numero di pin 5 Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60
Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A
Colore cavo Viola Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Adattatore, forma a Y
Materiale guaina PUR Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12, codifica A, connettore maschio dritto M12, codifica A e connettore femmina dritto M12, codifica A, il codice articolo è il seguente: 1514579.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1514579.

Supporto tecnico