Cavo di sistema Bus SAC-5PY, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A e connettore dritto M12 SPEEDCON, codifica A (1436013)

Cavo di sistema Bus SAC-5PY, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A e connettore dritto M12 SPEEDCON, codifica A 1436013

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1436013

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 64.48

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 0.3 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1436013

Codice componente
1436013
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

64.48 €

3 7 giorni 0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 connettore femmina, dritto CN2 connettore maschio, dritto Diametro esterno(mm) 1.95
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 – +105 Numero di pin 5
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Colore cavo Viola
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Adattatore, forma a Y Materiale guaina PUR
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo di sistema Bus SAC-5PY, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A e connettore dritto M12 SPEEDCON, codifica A, il codice articolo è il seguente: 1436013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436013.

Tipologia prodotto

Codice componente
1436026
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

66.40 €

3 7 giorni 0.5

Supporto tecnico