Connettore maschio incassato del sistema Bus SACCBP, M12, codifica A, SPEEDCON, montaggio posteriore / a vite, con cavo Bus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1437588

Codice componente
1437588
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.48 €

4 84 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Maschio, incorporato Diametro esterno(mm) 1.95
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 - +85 Numero di pin 5
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Spina, attacco Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore maschio incassato del sistema Bus SACCBP, M12, codifica A, SPEEDCON, montaggio posteriore / a vite, con cavo Bus, il codice articolo è il seguente: 1437588.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1437588.

Supporto tecnico