Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Maschio, incorporato | Diametro esterno(mm) | 1.55 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 | Numero di pin | 4 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 250 | Valore nominale IP | IP67 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | D | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Spina, attacco | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Attributi opzionali