Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1437546
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | femmina, incorporata | Diametro esterno(mm) | 1.95 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa, integrata | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina incassato sistema Bus SACBP, M12, codifica A, Speedcon, montaggio posteriore / a vite, con cavo Bus, il codice articolo è il seguente: 1437546.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1437546.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali