Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1437449 |
1437465 |
1437478 |
1437601 |
1437627 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 4 | 84 giorni | 0.5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
52.85 € | 4 | 84 giorni | - | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
66.11 € | 3 | 84 giorni | - | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
46.41 € | 4 | 84 giorni | 0.5 | - | 0.22 | 5 | |||
53.33 € | 4 | 84 giorni | - | - | 0.22 | 5 |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | femmina, incorporata | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | B | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa, integrata | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Attributi opzionali