Connettore incassato SACC-DSI, maschio, M8, con filo litz in PVC da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1453478
1453481
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin

15.26 €

12 7 giorni 3

16.90 €

11 7 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Maschio, incorporato Lunghezza(m) 0.5
Diametro esterno(mm) 1.50 Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Spina, attacco Materiale guaina PVC Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico